Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"793305","name":"PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.
Produktnummer: 793305
GTIN: 4046548007817
1 sæt tilslutningsklemmer med skrueteknik, 180° drejet hanstik.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Miljø
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371391 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007817 |
| Volumen | 0.160 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 2 |