Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"793305","name":"PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.
Kód materiálu: 793305
GTIN: 4046548007817
1 sada připojovacích šroubovací svorek, konektor otočený o 180°.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Životní prostředí
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371391 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007817 |
| Svazek | 0.160 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 2 |