Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773816","name":"PNOZ ms2p TTL","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PNOZ ms2p TTL
Produktnummer: 773816
GTIN: 4046548065299
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, bevægelsesovervågning af
2 akser, 2 inkrementalgivere, differensindgang, sin/cos, TTL (RS422),
RJ45-hunstik, 8-polet, adapterkabel som tilbehør, 4
nærhedsafbrydere, type pnp.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgæn...
Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, bevægelsesovervågning af 2 akser, 2 inkrementalgivere, differensindgang, sin/cos, TTL (RS422), RJ45-hunstik, 8-polet, adapterkabel som tilbehør, 4 nærhedsafbrydere, type pnp. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med UINT1 | Forsyning af modulet |
| Kilde for intern spænding | via basismodul |
| Spændingstype for UINT1 | DC |
| Tolerance for UINT. modul | -2 %/+2 % |
Indgang til nærhedsafbryder
| Prog.overv.fr. uden hyst. f NA | 0,1 Hz - 3 kHz |
| Prog.overv.fr. med hyst. f. NA | 0,2 Hz - 3 kHz |
Indgang inkremental encoder
| Antal inkrementalgiverindgange |
2
2 |
| Tilslutning (inkrementgiver) | RJ-45-hunstik, 8-polet |
| Faseræk-flg diff.sign inkr.giv | 90° ±30° |
| prog.overv.rækf. u. hyst inkr | 0,1 Hz - 500 kHz |
| prog.overv.rækf. med hyst inkr | 0,2 Hz - 500 kHz |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Times
| Reaktionstid ved F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 16 AWG |
| Mål, højde | 94 |
| Mål, bredde | 45 |
| Mål, dybde | 121 |
| Nettovægt | 220 |
| Bruttovægt | 290 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242205 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548065299 |
| Volumen | 0.671 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Nødvendigt driftstilbehør
Kr.57.00
Ekstra tilbehør
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol.,
5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.
Kr.970.00
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver, 2,5 m.
Kr.911.00
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol.,
2,5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.
Kr.911.00
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,15-pol.,
2,5 m, kabeludgang til venstre, til Siemens Heidenhain.
Kr.929.00
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,15-pol.,
2,5 m, kabeludgang til højre, til Siemens Heidenhain.
Kr.929.00
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
773844
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol.,
5 m, kabeludgang til venstre, til Siemens Heidenhain.
Kr.952.00
PNOZ msi b4 Box
773845
Afskærmet tilslutningsboks PSEN msi b4, til tilslutning af en
inkrementsignalgiver med en nærhedsafbryder, med/uden pull-modstand,
med ekstra forsyning til nærhedsafbryderen.
Kr.613.00
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel til
hastighedsovervågning til ELAU PACDrive3.
Kr.1,238.00
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel til
hastighedsovervågning til ELAU PACDrive3.
Kr.1,305.00
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ
msXp og PNOZ s30, 2,5 m.
Kr.323.00
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ
msXp og PNOZ s30, 1,5 m.
Kr.309.00
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ
msXp og PNOZ s30, 5 m.
Kr.373.00
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder-
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Bosch Rexroth.
Kr.929.00
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder-
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til Bosch Rexroth.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.907.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.
encodertilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 7,5 m, til ELAU.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.1,031.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning,
til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til ELAU.
Kr.929.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.
encodertilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til ELAU.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.907.00
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning,
til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Lenze.
Kr.929.00
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til SEW.
Kr.929.00
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til SEW.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.907.00
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Baumüller.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.929.00
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Rockwell.
Kr.929.00
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 20-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til FANUC.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.1,982.00
PNOZ msi S09
773870
Universaladapter, 9-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,396.00
PNOZ msi S15
773871
Universaladapter, 15-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,599.00
PNOZ msi S25
773872
Universaladapter, 25-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,835.00
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til PMCtendo.
Kr.929.00
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder-
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 5 m, til Bosch Rexroth.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.970.00
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Leroy.
Kr.929.00
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til PARKER HD.
Kr.913.00
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Adapterboks til hastighedsovervågningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 15-
polet Sub-D-hanstik, 2 x hunstik, 1 x hanstik, kan sættes i indgreb på
DIN-skinner.
Kr.2,195.00
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kabel med 15-pol., Sub-D-hanstik til adapterboks PNOZ msi b1 (773880),
kabellængde 0,3 m.
Kr.329.00
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Adapterboks til hastighedsovervågningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x9-polet
Sub-D-hanstik, 2 x hunstik, 1 x hanstik, kan sættes i indgreb påDIN-skinner.
Kr.1,517.00
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Adapterboks til hastighedsovervågningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 25-
polet Sub-D-hanstik, 2 x hunstik, 1 x hanstik, kan sættes i indgreb på
DIN-skinner.
Kr.1,620.00
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kabel med 25-pol., Sub-D-hanstik til adapterboks PNOZ msi b1 (773883),
kabellængde 2,5 m.
Kr.412.00