text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ ms2p TTL

Numero dell'articolo: 773816
GTIN: 4046548065299
PNOZmulti Classic, modulo di espansione, failsafe, controllo del movimento di 2 assi, 2 encoder incrementali, ingresso differenziale, Sin/Cos, TTL(RS422), connettore femmina RJ45, 8 poli, cavo adattatore disponibile comeaccessorio, 4 sensori di prossimità, tipo pnp. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve ...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


PNOZmulti Classic, modulo di espansione, failsafe, controllo del movimento di 2 assi, 2 encoder incrementali, ingresso differenziale, Sin/Cos, TTL(RS422), connettore femmina RJ45, 8 poli, cavo adattatore disponibile comeaccessorio, 4 sensori di prossimità, tipo pnp. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Scopo di UINT1 Alimentazione del modulo  
Fonte della tensione interna su dispositivo base  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Tolleranza del modulo UINT -2 %/+2 %  
Freq.mon.prog.snz. isteresi SP 0,1 Hz - 3 kHz  
Freq.mon.prog.con isteresi SP 0,2 Hz - 3 kHz  
Numero di ingressi encoder inc 2  
2  
Colleg. (encoder incrementale) Connettore femm. RJ-45, 8 poli  
Fase segnali diff. enc. incr. 90° ±30°  
Freq.mon.prog.snz. isteresi EI 0,1 Hz - 500 kHz  
Freq.mon.prog.con isteresi EI 0,2 Hz - 500 kHz  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Tempo di risposta F < 100 Hz 10 ms + 1/f  
Posizione di montaggio Orizzontale su barra DIN  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PPO UL 94 V0  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Morsetto a molla  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 16 AWG  
Altezza 94  
Larghezza 45  
Profondità 121  
Peso netto 220  
Peso lordo 290  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242205  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548065299  
Volume 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr