text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

AFZ A 10 s

Produktnummer: 350011
GTIN: 
Delay-on energisation timer for use on PLC systems 10 s, 1 semiconductor output PNP, LED for power indicator Housing for panel mounting 22.5 mm, protection type IP66.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


 
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Nettovægt 17  g
Bruttovægt 17  g
 
 
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001439