text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m

Produktnummer: 380202
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.295.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Dimensioneringsstrøm 4  A
Typ. ledermodstand K1 79 ohm/km  
Specif. Gennemgangsmodst. K1 >= 7E+15 ohm*cm  
Spec. ledningskapacitet K1 64,6 pF/m  
Omgivelsestemperatur -25 - 80  °C
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Stiktype 1 4-pol. M8-hunstik  
Form på stiktype 1 lige  
Stiktype 2 4-pol. M12-hanstik  
Form på stiktype 2 lige  
Kodning af M12-stik 2 A-kodet  
Materiale gevindring stik 1 CuZn  
Materiale gevindring stik 2 CuZn  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Kontaktoverflader materiale 2 Au  
Stifternes materiale CuZn  
Hunstikkenes materiale CuSn  
Ledningsmateriale K1 Cu  
Isolationsmateriale ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 LiF9Y11Y  
Kabellængde 10  m
Farve på kabelkappe 1 gul, som RAL 1003  
Husets farve sort  
Materiale for kabelkappe 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 4.7  mm
Ledernes tværsnit 0.25  mm²
Ledertværsnit AWG K1 24  
Snoning K1 4 ledere  
Afskærmning K1 nej  
Antal ledere 4  
Godkendelser af kabel K1 UL AWM-style 20233  
UL/CSA  
Halogenfri Ja  
Oliebestandighed bestandig  
Uantændelighed UL VW1  
Husets materiale PUR  
Nettovægt 323  g
Bruttovægt 333  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548054682  
Volumen 1.323  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1