text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m

Numer produktu: 380202
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m

Sztuka

Dostawa 2 dni robocze

Cena

€38.78

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
 
Prąd znamionowy 4  A
Typowa rezystancja żyły K1 79 Ohm/km  
Specyficzny opór zestyku K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Pojemność żyły K1 64,6 pF/m  
Temperatura pracy -25 - 80  °C
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Przyłącze typu 1 4-pinowe złącze żeńskie M8  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2 4-pinowe złącze męskie M12  
Kształt przyłącza typu 2 proste  
Kodowanie przyłącza M12 2 kodowane A  
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 CuZn  
Mat. gwin. pierścienia łącz. 2 CuZn  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał powierzchni styku 2 Au  
Materiał pinów CuZn  
Materiał gniazd CuSn  
Materiał kabla K1 Cu  
Materiał izolacji kabla K1 PP (9Y)  
Kabel typu K1 LiF9Y11Y  
Długość przewodu 10  m
Kolor izolacji przewodu 1 Żółty, podobny do RAL 1003  
Kolor obudowy Czarny  
Materiał izolacji kabla 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Promień gięcia (układanie) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 4.7  mm
Przekrój przewodu 0.25  mm²
Przekrój kabla średni K1 24  
Splatanie K1 4 rdzenie  
Ekranowanie K1 nie  
Liczba przewodów 4  
Zatwierdzenia kabla K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Bezhalogenowe tak  
Odporność na olej odporność  
Odporność ogniowa UL VW1  
Materiał obudowy PUR  
Ciężar netto 323  g
Ciężar brutto 333  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060311  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548054682  
Tom 1.323  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1