Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"313114","name":"PSSu A Con Set1 C","price":"111.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Som på fig.
PSSu A Con Set1 C
Produktnummer: 313114
GTIN: 4046548079142
PSSu, stiksæt til kompakte moduler, sæt bestående af 2 stik, 1
række/5-polet og 1 række/10-polet, fjederkrafttilslutning, SPRINGCON-
serie.
Styk
Din pris
Kr.111.00
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
cULus Listed |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-40
105 |
Mekaniske data
| Ledernes tværsnit |
1.5
1.5 |
| Ledertværsnit AWG K1 | 28-16 |
| Nettovægt | 20 |
| Bruttovægt | 22 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548079142 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |