Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"313114","name":"PSSu A Con Set1 C","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Imagem similar
PSSu A Con Set1 C
Número do produto: 313114
GTIN: 4046548079142
PSSu, conjunto de conectores para módulos compactos, kit composto por 2conectores, 1
fileira/5 polos e 1 fileira/10 polos, conexão de mola, série SPRINGCON
.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
| Homologação |
CE
cULus Listed |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-40
105 |
Dados mecânicos
| Seção transversal do condutor |
1.5
1.5 |
| Tamanho de fio AWG K1 | 28-16 |
| Peso líquido | 20 |
| Peso bruto | 22 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242692 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548079142 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |