text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op4F-SL-14-060/1

Produktnummer: 631148
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 600 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslut...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.20,360.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 600 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Godkendelse CE  
cULus Listed  
TÜV  
BWS-type 4  
Sensorprincip optisk  
Højde på beskyttelsesområde 600  mm
Opløsning kapslingsklasse Finger  
Driftsområde (m) 0.2 - 6  m
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Anvendt bølgelængdeområde 850 nm  
Antal OSSD-udgange 2  
Omgivelsestemperatur 0 - 55  °C
Fugtbelastning oplysninger 15 ... 95%  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 10g  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet  
Reaktionstid 11  ms
Kabellængde 0.2  m
Materiale for kabelkappe 1 PVC  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 1 x Ø  
Bøjn.-rad. udlagt kaskad.kabel 1 x Ø  
Maks. ledningslængde 20  m
Husmateriale overdel Aluminium  
Materiale endekapper Zamak  
Materiale frontplade PMMA  
Mål, højde 600  mm
Mål, bredde 15.4  mm
Mål, dybde 32.6  mm
Nettovægt 750  g
Bruttovægt 1450  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-kode 4046548086539  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volumen 0  
 

Ekstra tilbehør

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Omdirigeringsspejl 80 mm bredt med længden 165 cm. Kan anvendes med alle lysgitre i PSENopt-serien < 165 cm. Til direkte montering på maskinen kræves også "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" monteringsvinkel, til montering i "PSEN op Protective" kræves monteringsvinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
Kr.1,981.00
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Omdirigeringsspejl 80 mm bredt med længden 120 cm. Kan anvendes med alle lysgitre i PSENopt-serien < 120 cm. Til direkte montering på maskinen kræves også "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" monteringsvinkel, til montering i "PSEN op Protective" kræves monteringsvinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
Kr.1,664.00
PSEN op Mirror-090/1
PSEN op Mirror-090/1 630902
Omdirigeringsspejl 80 mm bredt med længden 90 cm. Kan anvendes med alle lysgitre i PSENopt-serien < 90 cm. Til direkte montering på maskinen kræves også "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" monteringsvinkel, til montering i "PSEN op Protective" kræves monteringsvinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
Kr.1,576.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
Kontrolstav til kontrol af funktionen, diameter 14 mm,fingerbeskyttelse.
Kr.170.00
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Tilbehør til PSENopt slim, kaskadeopkoblingskabel til at forbinde flerelysgitre fra serien PSENopt slim med hinanden, kabellængde: 1 m
Kr.440.00
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Tilbehør til PSENopt slim, kaskadeopkoblingskabel til at forbinde flerelysgitre fra serien PSENopt slim med hinanden, kabellængde: 0,5 m
Kr.402.00
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Tilbehør til PSENopt slim, kaskadeopkoblingskabel til at forbinde flerelysgitre fra serien PSENopt slim med hinanden, kabellængde: 0,1 m
Kr.365.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.363.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Fastgørelsessæt til lysgitre i serien PSENopt SL i O-form. Fastgørelse på endekapperne. 1 pakke = 4 monteringsvinkler
Kr.62.00
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Fastgørelsessæt til lysgitre i serien PSENopt SL i L-form. Fastgørelse på siden af profilen. 1 pakke = 2 monteringsvinkler
Kr.185.00
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Fastgørelsessæt til lysgitre i serien PSENopt SL i C-form. Fastgørelse på siden af profilen. 1 pakke = 2 monteringsvinkler
Kr.102.00