Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"631185","name":"PSEN op SL cascading 1m","price":"440.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSEN op SL cascading 1m
Produktnummer: 631185
Tilbehør til PSENopt slim, kaskadeopkoblingskabel til at forbinde flerelysgitre fra
serien PSENopt slim med hinanden, kabellængde: 1 m
Din pris
Kr.440.00
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
UKCA |
Teknisk data
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. systemstik |
Stiktype 2 | 5-pol. M12-hunstik |
Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
Kabellængde | 1 m |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 1 x Ø |
Nettovægt | 125 g |
Bruttovægt | 130 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kode | 4046548086430 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |