Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"632043","name":"PSEN opII3F-s-14-060","price":"11551.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JW"]}
Som på fig.
PSEN opII3F-s-14-060
Produktnummer: 632043
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm),
beskyttelseszonehøjde 600 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V.
Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tils... Mere
Din pris
Kr.11,551.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 600 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC |
BWS-type | 3 |
Sensorprincip | Infrarød |
Højde på beskyttelsesområde | 600 mm |
Opløsning kapslingsklasse | Finger |
Driftsområde (m) | 0.2 - 8 m |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Optiske data
Anvendt bølgelængdeområde | 850 nm |
Halvlederudgange
Antal OSSD-udgange | 2 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 60 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 95 % RF ved 50 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | IEC 61496-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Holder for stød standard 1 | Adv beslagsæt |
Accel. stød iht. stand. 1 | 40g |
Holder for stød standard 2 | Adv beslagsæt |
Accel. stød iht. stand. 2 | 50g |
Holder for stød standard 3 | Drejebeslag |
Kapslingsklasse, kabinet |
Times
Reaktionstid | 9.7 ms |
Mekaniske data
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Maks. ledningslængde | 50 m |
Husets materiale | Aluminium |
Materiale endekapper | Zn |
Materiale frontplade | PC |
Mål, højde | 604 mm |
Mål, bredde | 35 mm |
Mål, dybde | 40 mm |
Nettovægt | 1850 g |
Bruttovægt | 3100 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kode | 4046548076165 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Tilbehør til indkøring
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Teststav til kontrol af funktionen for "lysgitter med
fingerbeskyttelse", diameter 14 mm.
Kr.128.00
Ekstra tilbehør
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.276.00
PSEN opII protective column-195 Set
632509
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn-195" til
sikkerhedslysgitre op til en længde på 1950 mm,
fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af
lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med
sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Kr.2,772.00
PSEN opII protective column-165 Set
632508
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn-165" til
sikkerhedslysgitre op til en længde på 1650 mm,
fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af
lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med
sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Kr.2,645.00
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-090" med
en spejllængde på 900 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII
adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og
PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 750 mm.
Kr.3,242.00
PSEN opII protective column-165
632503
Beskyttelsesstander "PSEN opII protective column-165" tilsikkerhedslysgitre
med en længde på op til 1650 mm. Beskyttelse af lysgitre mod kraftig
mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN
optII-serierne.
Kr.1,791.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN opII protective column-120
632502
Beskyttelsesstander "PSEN opII protective column-120" tilsikkerhedslysgitre
med en længde på op til 1200 mm. Beskyttelse af lysgitre mod kraftig
mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN
optII-serierne.
Kr.1,595.00
PSEN opII protective column-090
632501
Beskyttelsesstander "PSEN opII protective column-90" tilsikkerhedslysgitre
med en længde på op til 900 mm. Beskyttelse af lysgitre mod kraftig
mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN
optII-serierne.
Kr.1,408.00
PSEN opII protective column-120 Set
632507
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn-120" til
sikkerhedslysgitre op til en længde på 1200 mm,
fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af
lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med
sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Kr.2,474.00
PSEN opII protective column-090 Set
632506
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protective Column-90"til
sikkerhedslysgitre op til en længde på 900 mm,
fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af
lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med
sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Kr.2,320.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-120" med
en spejllængde på 1200 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII
adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og
PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1050 mm.
Kr.3,626.00
PSEN opII protective column-195
632504
Beskyttelsesstander "PSEN opII protective column-195" tilsikkerhedslysgitre
med en længde på op til 1950 mm. Beskyttelse af lysgitre mod kraftig
mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN
optII-serierne.
Kr.1,937.00
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-195" med
en spejllængde på 1950 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII
adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og
PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1800 mm.
Kr.4,282.00
PSEN opII mirror column-090
632033
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-090" med en spejllængde på
900 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op
til en beskyttelseszonelængde på 750 mm. Spejlsøjlerne består af en
beskyttelsesstander og et integreret spejl.
Kr.2,149.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.514.00
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-165" med
en spejllængde på 1650 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII
adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og
PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1500 mm.
Kr.4,052.00
Kr.85.00
PSEN opII lockout
632510
Tilbehør genstartspærre til PSEN opII sikkerhedslysgitter.
VPE = 1 lockout, 2 engangsskruer M4x12, 1 gevindtap M3x12, 2
notholdere.
Kr.845.00
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.363.00
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit er valgfrit tilbehør til "PSEN opII
Mirror Column" og giver ekstra beskyttelse mod kraftig mekanisk
påvirkning. Derudover kan spejlsøjlen justeres og tilpasses til ujævne
forhold.
Kr.1,005.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN opII mirror column-195
632036
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-195" med en spejllængde på
1950 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII
op til en beskyttelseszonelængde på 1800 mm. Spejlsøjlerne består af
en beskyttelsesstander og et integreret spejl.
Kr.3,163.00
PSEN opII mirror column-165
632035
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-165" med en spejllængde på
1650 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII
op til en beskyttelseszonelængde på 1500 mm. Spejlsøjlerne består af
en beskyttelsesstander og et integreret spejl.
Kr.2,921.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.514.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.515.00
PSEN opII mirror column-120
632034
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-120" med en spejllængde på
1200 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII
op til en beskyttelseszonelængde på 1050 mm. Spejlsøjlerne består af
en beskyttelsesstander og et integreret spejl.
Kr.2,512.00
PSEN screw set mirror column
632012
Sættet indeholder 3x fastgørelsesskruer til PSENopII mirror column eller
PSEN opII adjustable base unit.
Kr.158.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.229.00
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Udvidet fastgørelsessæt med 3 bevægelsesmuligheder til fastgørelse af
lysgitterserien PSEN optII, 3 dele.
Kr.938.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN opII slot nuts
632512
Notholdere til montering af tilbehør på profilen på PSEN opII
lysgitret eller beskyttelsesstanderen. Pakken indeholder 4 stk.
Kr.170.00
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Udvidet fastgørelsessæt med 3 bevægelsesmuligheder til fastgørelse af
lysgitterserien PSEN optII, 2 dele.
Kr.640.00
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1,
analysemodul), sort, lige, 5-polet, A-kodet til M12-
hunstik (X2, sender), sort, lige, 5-polet, A-kodet og M12-
hunstik (X3, modtager), sort, lige, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², gul, til tilslutning af senderen og modtageren
for PSENopt II til en M12-port (2FDI).
Kr.332.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.370.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.773.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.725.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.773.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.370.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.725.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.229.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.276.00