Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"506404","name":"PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch","price":"612.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Som på fig.
PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch
Produktnummer: 506404
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på udførelse13 mm,
pakke = 1 sensor uden aktuator, ATEX-godkendelse.
Din pris
Kr.612.00
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
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV EAC |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
Egnet til serieforbindelse | ja |
Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Skiftespænding | 24 V |
Miljøoplysninger
ATEX-certifikatsnummer | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEX-kategori gas | |
ATEX-kategori støv | II 3D Ex mc tc IIIC T80°C |
ATEX-anvendelsesområde X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Omgivelsestemperatur | -25 - 55 °C |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
|
Mekaniske data
Aktuator type 1 | PSEN 2.1-10 |
Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
Tilslutningstype | M8, 4pol. han |
Husmateriale overdel | PC |
Mål, højde | 45 mm |
Mål, bredde | 26 mm |
Mål, dybde | 13 mm |
Nettovægt | 20 g |
Bruttovægt | 25 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1% |
CAS-nr. | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548066463 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Tilbehør til indkøring
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse,
IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 aktuator.
Kr.85.00
Ekstra tilbehør
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Interfacemodul, til serieforbindelse af flere PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer.
Kr.390.00
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
Kr.17.00
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Manipulationsbeskyttelse til stikforbindelse og beskyttelse modutilsigtet
løsning, til éngangsbrug, 4 stk. til sikring af 4 M8-
stikforbindelser
Kr.212.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Afstandsplade til PSEN 1.1 og PSEN 2.1, pakke = 10 stk.
Kr.755.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN reverse spacer
534320
Vende-monteringsplade, til alle PSEN i rektangulær udførelse, pakke = 2stk.
Kr.134.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.207.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.548.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.207.00
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², sort, til tilslutning af sensorerne PSENmag
(sikkerhedsafbryder)/PIT en1.0 (bekræftelsesknap) til PSS67 og PDP67.
Kr.217.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.231.00
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V.
Kr.1,746.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.295.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.548.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.231.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.295.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00