Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380201","name":"PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m","price":"231.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
Produktnummer: 380201
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Din pris
Kr.231.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 4 A |
Typ. ledermodstand K1 | 79 ohm/km |
Specif. Gennemgangsmodst. K1 | >= 7E+15 ohm*cm |
Spec. ledningskapacitet K1 | 64,6 pF/m |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 80 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 4-pol. M8-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Stiktype 2 | 4-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
Materiale gevindring stik 1 | CuZn |
Materiale gevindring stik 2 | CuZn |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Stifternes materiale | CuZn |
Hunstikkenes materiale | CuSn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | LiF9Y11Y |
Kabellængde | 5 m |
Farve på kabelkappe 1 | gul, som RAL 1003 |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 4.7 mm |
Ledernes tværsnit | 0.25 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 24 |
Snoning K1 | 4 ledere |
Afskærmning K1 | nej |
Antal ledere | 4 |
Godkendelser af kabel K1 |
UL AWM-style 20233
UL/CSA |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed | UL VW1 |
Husets materiale | PUR |
Nettovægt | 173 g |
Bruttovægt | 180 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548054675 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0.578 |