Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"522127","name":"PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch","price":"502.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Som på fig.
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
Produktnummer: 522127
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, IP69K, med
10 m kabel (PUR), tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, højde på
udførelse 13 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 ... Mere
Din pris
Kr.502.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, IP69K, med 10 m kabel (PUR), tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, højde på udførelse 13 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL, ECOLAB-testet).
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
Egnet til serieforbindelse | nej |
Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Skiftespænding | 24 V |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 70 °C |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
|
Mekaniske data
Aktuator type 1 | PSEN 2.1-20 |
Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
Tilslutningstype | 10 m kabel |
Ledninger kabel | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Husmateriale overdel | PBT |
Mål, højde | 36 mm |
Mål, bredde | 26 mm |
Mål, dybde | 13 mm |
Nettovægt | 320 g |
Bruttovægt | 344 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548026740 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Interfacemodul, til serieforbindelse af flere PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer.
Kr.390.00
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Stikforbindelse, 5-polet, lige hanstik M12, A-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet
CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm
Kr.103.00
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hanstik M12, A-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet
CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm
Kr.103.00
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Afstandsplade til PSEN 1.1 og PSEN 2.1, pakke = 10 stk.
Kr.755.00
PSEN reverse spacer
534320
Vende-monteringsplade, til alle PSEN i rektangulær udførelse, pakke = 2stk.
Kr.134.00
Tilbehør til indkøring
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse,
IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 aktuator.
Kr.85.00
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse,
IP6K9K, tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, højde på udførelse13
mm, pakke = 1 aktuator.
Kr.92.00