Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380310","name":"PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole","price":"103.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Som på fig.
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
Produktnummer: 380310
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hanstik M12, A-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet
CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm
Din pris
Kr.103.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | UL Recognized Component |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 4 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 85 °C |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 1 | vinklet |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Kontaktoverflader materiale 1 | CuSnZn |
Stifternes materiale | CuZn |
Husets farve | sort |
Maks. ledertværsnit K1 | 0,75 mm² |
Maks. ledertværsnit AWG K1 | 18 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL 94 HB |
Nettovægt | 21 g |
Bruttovægt | 23 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548055023 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0.042 |