Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570571","name":"PSEN sl-0.5p 4.1 / PSEN sl-0.5 1unit","price":"3309.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Som på fig.
PSEN sl-0.5p 4.1 / PSEN sl-0.5 1unit
Produktnummer: 570571
Sikkerhedsaflåsning PSENslock, fuldt kodet, med elektromagnetisk
aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (standard), aflåsning
til procesbeskyttelse, aflåsningsuafhængige sikkerhedsudgange,
låse... Mere
Din pris
Kr.3,309.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsaflåsning PSENslock, fuldt kodet, med elektromagnetisk aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (standard), aflåsning til procesbeskyttelse, aflåsningsuafhængige sikkerhedsudgange, låsekraft 500 N, 8-pol. M12-hanstik, serieforbindelse
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | høj |
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
Transponder kodning | fuldt kodet |
Egnet til serieforbindelse | ja |
Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 4.8 |
Indgange
Antal indgange | 3 |
Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Halvlederudgange
Antal OSSD-udgange | 2 |
Antal meldeudgange | 1 |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Accel. stød iht. stand. 2 | |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Tvangskoblingskraft magnet ON | 500 |
Højdeforskydning maks. | 5 mm |
Vinkelforskydning maks. | 2,5 deg |
Aktuator type 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
Tilslutningstype | M12, 8pol. han |
Ledninger kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Husmateriale overdel | PBT |
Materiale bundplade | Forniklet stål |
Materiale bundplade | Anticorodal, hård-eloxeret |
Materiale aktuator | Anticorodal, hård-eloxeret |
Mål, højde | 122 |
Mål, bredde | 45 |
Mål, dybde | 44 |
Nettovægt | 950 |
Bruttovægt | 990 |
Transponder
Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548078855 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.321.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.652.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.652.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.465.00
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1, sensor),
8-polet, A-kodet og M8-hunstik (X3, meldeudgang/Lock_Unlock),
sort, lige, 4-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², sort,
til udføring af hjælpesignaler ved tilslutning af PSENcode og
PSENslock.
Kr.267.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.236.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.647.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.321.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.814.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.471.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.196.00
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Kr.22.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.236.00
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mekanisk ekstramodul til påbygning, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2, anvendes som
genstartsspærring til sikring af arbejde i farezonen for en
maskine, der er taget ud af drift, mulighed for påsætning af op til tohængelåse som
sikring.
Kr.964.00
PSEN sl bracket swing door
570550
Monteringsvinkel til sidehængte døre og fløjdøre, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2
Kr.154.00
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1,
sensor/næste stikforbindelse), 8-polet, A-kodet og M12-
hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, til tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.332.00
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 monteringsvinkler til skydedøre, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2.
1 vinkel til henholdsvis sensor og aktuator.
Kr.223.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.196.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.311.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.368.00
PDP67 F 4 code
773603
Decentral passiv fordeler til tilslutning af PSENcode, PSENslock og
PSENini til et Pilz-styringssystem, maksimalt 4 sensorer,kapslingsklasse
IP67.
Kr.834.00