Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"540328","name":"PSEN Y junction M12-M12/M12","price":"332.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Som på fig.
PSEN Y junction M12-M12/M12
Produktnummer: 540328
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1,
sensor/næste stikforbindelse), 8-polet, A-kodet og M12-
hunstik (X3, sensor), sort, ... Mere
Din pris
Kr.332.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2, analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1, sensor/næste stikforbindelse), 8-polet, A-kodet og M12- hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, til tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 2 A |
Typ. ledermodstand K1 | 78 ohm/km |
Specif. Gennemgangsmodst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 80 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 8-pol. M12-hunstik |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Stiktype 2 | 8-pol. M12-hanstik |
Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
Stiktype 3 | 8-pol. M12-hunstik |
Kodning af M12-stik 3 | A-kodet |
Materiale gevindring stik 1 | GD-Zn, Ni |
Materiale gevindring stik 2 | GD-Zn, Ni |
Materiale gevindring stik 3 | GD-Zn, Ni |
Husets materiale stik 3 | PA |
Kontaktoverflader materiale 1 | Ni, Au gal. |
Kontaktoverflader materiale 2 | Ni, Au gal. |
Kontaktoverflader materiale 3 | Ni, Au gal. |
Tætningsmateriale | FPM |
Stifternes materiale | CuZn |
Hunstikkenes materiale | CuZn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | Li9Y11Y |
Kabellængde | 0.25 m |
Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 | TPU / TPE-U |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 6 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 6.2 mm |
Ledernes tværsnit | 0.25 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 24 |
Snoning K1 | 8 ledere omkring kerne |
Afskærmning K1 | nej |
Antal ledere | 8 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL 94 |
Godkendelser af hanstik 2 | UL 94 |
Godkendelser af hanstik 3 | UL 94 |
Husets materiale | TPU, UL94 |
Nettovægt | 45 g |
Bruttovægt | 50 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548057478 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |