Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630806","name":"PSEN op2B-4-090/1","price":"7821.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
Som på fig.
PSEN op2B-4-090/1
Produktnummer: 630806
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde
900 mm, muting-funktion, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12,
sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og... Mere
Din pris
Kr.7,821.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 900 mm, muting-funktion, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.
Generelle data
Godkendelse |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-type | 2 |
Sensorprincip | optisk |
Højde på beskyttelsesområde | 915 mm |
Opløsning kapslingsklasse | Krop |
Driftsområde (m) | 0.5 - 50 m |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Optiske data
Anvendt bølgelængdeområde | 880 nm |
Halvlederudgange
Antal OSSD-udgange | 2 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 95 % RF ved 50 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Times
Reaktionstid | 16 ms |
Mekaniske data
Husmateriale overdel | Aluminium |
Mål, højde | 1053 mm |
Mål, bredde | 35 mm |
Mål, dybde | 41.2 mm |
Nettovægt | 3600 g |
Bruttovægt | 4200 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548076653 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272703 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001832 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.137.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.1,121.00
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Sensorenhed L-Muting-arm med passiv reflektorenhed og passende
holder på basislysgitter PSEN opXX-xx-xxx/1.
Kr.5,349.00
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op
Protective Column med en længde på 165 cm til en stråleafstand
på 300 mm. Antal spejle: 4. Som muligt tilbehør kan den
lejrede fod "PSEN op Protective Base" fastgøres.
Kr.3,162.00
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op
Protective Column med en længde på 120 cm til en stråleafstand
på 400 mm. Antal spejle: 3. Som muligt tilbehør kan den
lejrede fod "PSEN op Protective Base" fastgøres.
Kr.2,667.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.90.00
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op
Protective Column med en længde på 100 cm til en stråleafstand
på 500 mm. Antal spejle: 2. Som muligt tilbehør kan den
lejrede fod "PSEN op Protective Base" fastgøres.
Kr.2,179.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.105.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.719.00
PSEN op muting bracket kit
630824
Fastgørelsessæt til fastgørelse af to Muting-arme på et basis-
lysgitter fra serien PSEN opXX-xx-xxx/1.
Kr.373.00
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensor enkelt Muting-arm til basislysgitter PSEN opXX-xx-xxx/1,
passiv.
Kr.1,713.00
Kr.3,340.00
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensor T-Muting-arm med passiv reflektorenhed og passende
holder på basislysgitter PSEN opXX-xx-xxx/1.
Kr.8,421.00
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op
Protective Column med en længde på 165 cm til en stråleafstand
på 400 mm. Antal spejle: 4. Som muligt tilbehør kan den
lejrede fod "PSEN op Protective Base" fastgøres.
Kr.3,162.00
PSEN op cableset
630295
Tilbehør PSENopt, Y-kabel med lige hanstik M12 til PSEN op 4B-T/S/L
Lysgitter
Kr.448.00
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.363.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.274.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.514.00
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
En-kanals-lysgitter / modtager med NO/NC-udgange, kan anvendes som
mutingsensor, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, 4-polet.
Bemærk, at senderen (630832) skal bestilles
separat.
Kr.839.00
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Aluminiumprofil med længden 120 cm. Sammen med "PSEN op Protective
Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket"
opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig
mekanisk påvirkning.
Kr.1,800.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.201.00
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Reflekslysføler med NO/NC-udgange, der kan anvendes som mutingsensor,
forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, 4-polet. Bemærk
, at en reflektor (630323) skal bestilles separat.
Kr.946.00
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Aluminiumprofil med længden 90 cm. Sammen med "PSEN op Protective
Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket"
opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig
mekanisk påvirkning.
Kr.1,571.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.253.00
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Aluminiumprofil med længden 60 cm. Sammen med "PSEN op Protective
Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket"
opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig
mekanisk påvirkning.
Kr.1,391.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 består af en grundplade af rustfrit stål
og 3 fjedre samt passende fastgørelse. Sammen med "PSEN op
Protective Column" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective
Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod
kraftig mekanisk påvirkning.
Kr.418.00
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Aluminiumprofil med længden 190 cm. Sammen med "PSEN op Protective
Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket"
opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig
mekanisk påvirkning.
Kr.2,151.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.383.00
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Aluminiumprofil med længden 165 cm. Sammen med "PSEN op Protective
Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket"
opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig
mekanisk påvirkning.
Kr.2,034.00
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
En-kanals-lysgitter / sender, kan anvendes som mutingsensor,
forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, 4-polet. Bemærk
, at modtageren (630831) skal bestilles separat.
Kr.723.00
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Tilbehør PSENopt, kabel med M12-hanstik til L-muting, kabellængde: 0,75m
Kr.179.00
Kr.1,295.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.773.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.402.00