Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630820","name":"PSEN op2.1 L-Muting Set","price":"5349.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Som på fig.
PSEN op2.1 L-Muting Set
Produktnummer: 630820
Sensorenhed L-Muting-arm med passiv reflektorenhed og passende
holder på basislysgitter PSEN opXX-xx-xxx/1.
Din pris
Kr.5,349.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | CE |
Sensorprincip | optisk |
Driftsområde (m) | 0.5 - 3 m |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Optiske data
Anvendt bølgelængdeområde | 650 nm |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 95 % RF ved 55 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Husmateriale overdel | Aluminium |
Mål, højde | 60 mm |
Mål, bredde | 355.3 mm |
Mål, dybde | 40 mm |
Nettovægt | 1600 g |
Bruttovægt | 1900 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548077063 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |