Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570404","name":"PSEN ml b 2.2 unit","price":"3057.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Som på fig.
PSEN ml b 2.2 unit
Produktnummer: 570404
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock, unikt kodet, med sikkerhedsafbryder
og aktuator, med aflåsning, med Power-reset, 8-polet M12-hanstik,
0,23 m kabel, enkeltforbindelse
Din pris
Kr.3,057.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | høj |
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
Transponder kodning | unicat |
Reset-type | Power-reset |
Egnet til serieforbindelse | nej |
Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 1 |
Indgange
Antal indgange | 2 |
Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Halvlederudgange
Antal OSSD-udgange | 2 |
Antal meldeudgange | 1 |
Potentialadskill. HL-udgange | nej |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-13 |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
|
UL kapslingsklasse (type) | type 1 |
Times
Imp.-var.Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mekaniske data
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Flugtvejsoplåsning til stede | nej |
Højdeforskydning maks. | +/-3,0 mm |
Maks. vinkelforskyd. om X-akse | +/-2,0 deg |
Maks. vinkelforskyd. om Y-akse | +/-2,5 deg |
Maks. vinkelforskyd. om Z-akse | +/-7,5 deg |
Max forskydning i lukkeretning | +/ -2 mm |
Aktuator type 1 | PSEN ml 2.1 |
Tilslutningstype | M12, 8pol. han |
Ledninger kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Produktmateriale |
Zn
Aluminium Stål galvaniseret Plast Rustfrit stål |
Mål, højde | 217.2 |
Mål, bredde | 40 |
Mål, dybde | 40 |
Nettovægt | 1100 |
Bruttovægt | 1450 |
Transponder
Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548081756 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.287.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1,5 m
Kr.294.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.652.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.465.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.236.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.647.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.321.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.814.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.277.00
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og
skydedøre, emballagens indhold = 2 unbrakoskruer M5x16, 1
sikkerhedsskrue med envejskærv M5x16
Kr.14.00
Kr.665.00
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 4,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.907.00
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og
vinkel til sidehængte døre, emballagens indhold = 2 unbrako-
skruer M5x12, 1 sikkerhedsskrue med envejskærv M5x12
Kr.17.00
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 3,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.862.00
Kr.657.00
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 3,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.889.00
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 2,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.810.00
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 2,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.813.00
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Y-adapter til tilslutning af PSEN ml b eller PSEN ml s til PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pol. M12-hunstik, lige, A-kodet til 2 x
5-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet
Kr.435.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.471.00
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.798.00
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,25 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.798.00
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 0,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement. Sørg ved denne variant for så lige en indbygning
som mulig. Ved flugtvejsoplåsningerne med bestillings-nr. 570466 og
570467 kan bøjning af træk-tryk-kablet reducere funktionen og
levetiden.
Kr.798.00
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 0,75 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement. Sørg ved denne variant for så lige en indbygning
som mulig. Ved flugtvejsoplåsningerne med bestillings-nr. 570466 og
570467 kan bøjning af træk-tryk-kablet reducere funktionen og
levetiden.
Kr.798.00
PSEN ml escape release extension
570462
Forlængere til flugtvejsoplåsningen, 25 mm forlængelseselementer,
rustfrit stål
Kr.63.00
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter til justering af PSENmlock-aktuatoren til små døre: Radius300-500 mm. Emballagens indhold = 1 adapter
Kr.458.00
PSEN ml actuator center ring
570485
Centreringsring til PSENmlock-aktuator. Den egner sig især til
små døre. Emballagens indhold = 1 centreringsring
Kr.181.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,5 m, hyg. design 1, emballagens indhold = træk-tryk-kabelmed
aktiveringselement og monteringstilbehør
Kr.1,398.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.196.00
PSEN ml escape release
570460
Flugtvejsoplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock; emballagensindhold
= flugtvejsoplåsningsstang og monteringstilbehør
Kr.449.00
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Hjælpeoplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock; hyg. design 1;
emballagens indhold = hjælpeoplåsningsstang og monteringstilbehør
Kr.635.00
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
Kabel, Y-adapter, IP67, M12-hunstik (X3, sensor), sort,
lige, 8-polet, A-kodet til M12-hanstik (X1, analysemodul),
sort, lige, 5-polet, A-kodet, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², gul og
M12-hanstik (X2, analysemodul), sort, lige, 5-polet, A-
kodet, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², sort, til tilslutning af
PSENmlock, kun egnet til procesbeskyttelse (ikke personbeskyttelse!).
Kr.463.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.798.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.311.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.368.00