Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"C1000059","name":"Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX","price":"435.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Som på fig.
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Produktnummer: C1000059
Y-adapter til tilslutning af PSEN ml b eller PSEN ml s til PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pol. M12-hunstik, lige, A-kodet til 2 x
5-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet
Din pris
Kr.435.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 2 A |
Typ. ledermodstand K1 | |
Typ. ledermodstand K1 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 80 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Stiktype 2 | 5-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
Stiktype 3 | 8-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 3 | lige |
Kodning af M12-stik 3 | A-kodet |
Materiale gevindring stik 1 | GD-Zn, Ni |
Materiale gevindring stik 2 | GD-Zn, Ni |
Materiale gevindring stik 3 | GD-Zn, Ni |
Husets materiale stik 3 | TPU, UL 94 HB |
Kontaktoverflader materiale 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Kontaktoverflader materiale 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Kontaktoverflader materiale 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Tætningsmateriale | FPM |
Stifternes materiale | CuZn |
Hunstikkenes materiale | CuZn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Ledningsmateriale K2 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Isolationsmateriale ledning K2 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | 4Li9Y11Y |
Kabeltype K2 | |
Kabellængde | 0.2 m |
Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
Farve på kabelkappe 2 | signalgul, RAL 1003 |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Materiale for kabelkappe 2 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Trækevne for kabel 2 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 7,5 x Ø |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K2 | |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 4.85 mm |
Ledernes tværsnit | 0.25 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 24 |
Ledertværsnit AWG K2 | 24 |
Snoning K1 | 5 ledere |
Snoning K2 | 5 ledere |
Afskærmning K1 | nej |
Afskærmning K2 | nej |
Antal ledere | 5 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
Godkendelser af kabel K2 | UL AWM-style 20549 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL 94 HB |
Godkendelser af hanstik 2 | UL 94 HB |
Godkendelser af hanstik 3 | UL 94 HB |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed | UL FT2 |
Drejningsmom. Låseskrue | 0,6 Nm |
Nettovægt | 45 g |
Bruttovægt | 49 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548105483 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002925 |
Volumen | 0.189 |