text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN opII4H-s-30-105

Produktnummer: 632066
GTIN: 4046548076530
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1050 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Styk

Din pris

Kr.16,302.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1050 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
BWS-type 4  
Sensorprincip Infrarot  
Højde på beskyttelsesområde 1050  
Opløsning kapslingsklasse Hand  
Driftsområde (m) 0.2  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Anvendt bølgelængdeområde 850 nm  
Antal OSSD-udgange 2  
Omgivelsestemperatur -25  
Fugtbelastning oplysninger 95 % r. F. bei 50 °C  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... IEC 61496-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Holder for stød standard 1 Adv Bracket Kit  
Accel. stød iht. stand. 1 40g  
Holder for stød standard 2 Adv Bracket Kit  
Accel. stød iht. stand. 2 50g  
Holder for stød standard 3 Swivel-Mount  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Reaktionstid 9.1  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Maks. ledningslængde 50  
Husets materiale Aluminium  
Materiale endekapper Zn  
Materiale frontplade PC  
Mål, højde 1054  
Mål, bredde 35  
Mål, dybde 40  
Nettovægt 3035  
Bruttovægt 5030  
 
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548076530  
Volumen 32.780  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Tilbehør til indkøring

PSEN opII Testpiece H 30 mm
PSEN opII Testpiece H 30 mm 632019
Teststav til kontrol af funktionen for "lysgitter med håndbeskyttelse", diameter 30 mm.
Kr.128.00

Ekstra tilbehør

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.229.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.276.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.370.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.725.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.229.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.276.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.370.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.725.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.515.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.514.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.363.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.514.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.773.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.773.00
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-120" med en spejllængde på 1200 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1050 mm.
Kr.3,626.00
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-165" med en spejllængde på 1650 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1500 mm.
Kr.4,052.00
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-195" med en spejllængde på 1950 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1800 mm.
Kr.4,282.00
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Sættet indeholder 3x fastgørelsesskruer til PSENopII mirror column eller PSEN opII adjustable base unit.
Kr.158.00
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Laserjusteringshjælp til lysgitterserien PSEN opt II.
Kr.1,450.00
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Fastgørelsessæt til fastgørelse af lysgitrene i serien PSEN optII.
Kr.85.00
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Udvidet fastgørelsessæt med 3 bevægelsesmuligheder til fastgørelse af lysgitterserien PSEN optII, 2 dele.
Kr.640.00
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Udvidet fastgørelsessæt med 3 bevægelsesmuligheder til fastgørelse af lysgitterserien PSEN optII, 3 dele.
Kr.938.00
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-120" med en spejllængde på 1200 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1050 mm. Spejlsøjlerne består af en beskyttelsesstander og et integreret spejl.
Kr.2,512.00
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-165" med en spejllængde på 1650 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1500 mm. Spejlsøjlerne består af en beskyttelsesstander og et integreret spejl.
Kr.2,921.00
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-195" med en spejllængde på 1950 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1800 mm. Spejlsøjlerne består af en beskyttelsesstander og et integreret spejl.
Kr.3,163.00
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII adjustable base unit er valgfrit tilbehør til "PSEN opII Mirror Column" og giver ekstra beskyttelse mod kraftig mekanisk påvirkning. Derudover kan spejlsøjlen justeres og tilpasses til ujævne forhold.
Kr.1,005.00
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
Beskyttelsesstander "PSEN opII protective column-120" til sikkerhedslysgitre med en længde på op til 1050 mm. Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Kr.1,595.00
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
Beskyttelsesstander "PSEN opII protective column-165" til sikkerhedslysgitre med en længde på op til 1500 mm. Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Kr.1,791.00
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
Beskyttelsesstander "PSEN opII protective column-195" til sikkerhedslysgitre med en længde på op til 1800 mm. Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Kr.1,937.00
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protective Column- 120" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1050 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Kr.2,474.00
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn- 165" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1500 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Kr.2,645.00
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protective Column- 195" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1800 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.
Kr.2,772.00
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Tilbehør genstartspærre til PSEN opII sikkerhedslysgitter. VPE = 1 lockout, 2 engangsskruer M4x12, 1 gevindtap M3x12, 2 notholdere.
Kr.845.00
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul), sort, lige, 5-polet, A-kodet til M12- hunstik (X2, sender), sort, lige, 5-polet, A-kodet og M12- hunstik (X3, modtager), sort, lige, 5-polet, A-kodet, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², gul, til tilslutning af senderen og modtageren for PSENopt II til en M12-port (2FDI).
Kr.332.00
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Notholdere til montering af tilbehør på profilen på PSEN opII lysgitret eller beskyttelsesstanderen. Pakken indeholder 4 stk.
Kr.170.00