text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSENvip R

Produktnummer: 584100
GTIN: 4046548078534
PSENvip-modtager. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Produkt under udfasning


Styk

Din pris

Kr.16,594.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PSENvip-modtager. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse UL Listed  
CE  
UKCA  
TIIS  
TÜV  
BWS-type 4  
Sensorprincip optisk  
Maks. beskyttelsesområdebredde 44  mm
Opløsning kapslingsklasse Finger  
Driftsområde (m) 0.1  m
 
Forsyningsspænding (V) 5  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 0.8  W
Anvendt bølgelængdeområde 510 - 550 nm  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 10g  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet IP54  
UL kapslingsklasse (type) 1  
Reaktionstid 4.65  ms
Tilslutningstype M12 4-polet  
Ledninger kabel Ledningsnet  
Maks. ledningslængde 20  m
Husmateriale overdel Aluminium  
Mål, højde 90  mm
Mål, bredde 95  mm
Mål, dybde 192  mm
Nettovægt 2410  g
Bruttovægt 2680  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27310101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548078534  
Volumen 12.150  dm3
Harmonized System Code 85258900  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSENvip TP
PSENvip TP 583200
PSENvip-kontrolemne til regelmæssig funktionskontrol. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.82.00
PSENvip AT mag
PSENvip AT mag 583203
Justeringsskabeloner med magnet. Til justering af PSENvip ved installation og værktøjsskift. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.823.00
PSENvip AT mech
PSENvip AT mech 583204
Justeringsskabeloner (montering i værktøjsholder). Til justering af PSENvip ved installation og værktøjsskift. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.263.00
PSENvip MB
PSENvip MB 583205
1x sæt adapterstykker til montering af PSENvip AP på en vilkårlig holder. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.364.00
PSENvip MS
PSENvip MS 583206
1x sæt holdearme til montering af PSENvip på en presse. Kræver også PSENvip MB (583205). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.10,218.00
PSENvip AS2
PSENvip AS2 583210
Sæt med monteringsplader til sender PSENvip E og modtager PSENvip R. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.855.00
PSENvip AP2
PSENvip AP2 583211
Sæt med justeringsplader til sender PSENvip E og modtager PSENvip R. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.1,676.00

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m 584568
Connection lead, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, suitable for drag chains, 4-pin, connector straight M12 D-coded, onconnector straight Industrial Mini I/O, cable length: 5 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m 584569
Connection cable, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, suitable for drag chains, 4-pin, connector straight M12 D-coded, onconnector straight Industrial Mini I/O, cable length: 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m 584570
Connection cable, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, suitable for drag chains, 4-pin, connector straight M12 D-coded, onconnector straight Industrial Mini I/O, cable length: 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m 584571
Connection cable, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, suitable for drag chains, 4-pin, connector straight M12 D-coded, onconnector straight Industrial Mini I/O, cable length: 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m 584572
Connection cable, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, suitable for drag chains, 4-pin, connector straight M12 D-coded, onconnector straight Industrial Mini I/O, cable length: 20m

Tilbehør til indkøring

PSSu K F FAU B
PSSu K F FAU B 312420
PSSu, compact module, failsafe, special module, analysis unit for PSENvip, basic version, 1 interface PSENvip receiver, 1 interface PSENvip transmitter, 4 inputs, 2 test pulse outputs 0.25 A, 2 outputs, 1.75 A, single-pole, plus-switching, short circuit-proof, overload- proof, free from feedback, 2 outputs, 3 A, dual-pole, short circuit- proof, overload-proof, high discharge voltage, free from feedback, 2 Ethernet interfaces, 100 MBit/s. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PSSu K F FAU P
PSSu K F FAU P 312421
PSSu, compact module, failsafe, special module, analysis unit for PSENvip, productive version, 1 interface PSENvip receiver, 1 interface PSENvip transmitter, 4 inputs, 2 test pulse outputs 0.25 A, 2 outputs, 1,75 A, single-pole, plus-switching, short-circuit proof, overload- proof, free from feedback, 2 outputs, 3 A, dual-pole, short-circuit proof, overload-proof, high discharge voltage, free from feedback, 2 Ethernet interfaces, 100 MBit/s. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.