text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu K F FAU P

Produktnummer: 312421
GTIN: 4046548075915
PSSu, kompakt modul, failsafe, specialmodul, analyseenhed til PSENvip, produktivversion, 1 interface PSENvip modtager, 1 interface PSENvip sender, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A, 2 udgange, 1,75 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri, 2 udgange, 3 A, topolet, kortslutningssikret, overbelastningssikke...  Mere

Produkt under udfasning


Styk

Din pris

Kr.17,674.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PSSu, kompakt modul, failsafe, specialmodul, analyseenhed til PSENvip, produktivversion, 1 interface PSENvip modtager, 1 interface PSENvip sender, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A, 2 udgange, 1,75 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri, 2 udgange, 3 A, topolet, kortslutningssikret, overbelastningssikker, høj afledningsspænding, tilbagefødningsfri, 2ethernet-interfaces, 100 MBit/s. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Formål med U1 Module Supply  
Forsyningsspænding (V) 5  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 5  
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -30 %/+25 %  
Formål med U3 Ausgänge  
Forsyningsspændingstype U3 DC  
Tolerance for U3 -30 %/+25 %  
Antal digitale indgange 4  
Antal indgange 4  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange ja  
Potentialadskill. HL-udgange ja  
HL-U kortslutningssikret ja  
Tilladte belastnin. 1pol. udg. ohmsk  
induktiv  
kapacitiv  
Antal 2-polede HL-udgange 2  
Potentialadskill. 2-pol HLU ja  
2-pol HL-U kortslutningssikret ja  
Antal testpulsudgange 2  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP54  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Monteringsposition vertikal  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Tilslutningsklemme Stiftleiste  
Klemmetype steckbar  
Mål, højde 128.9  
Mål, bredde 56  
Mål, dybde 56  
Nettovægt 200  
Bruttovægt 215  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075915  
Volumen 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, stiksæt til kompakte moduler, 1-rækket, 10 klemmer, fjederkrafttilslutning, 2 stk.
Kr.66.00

Ekstra tilbehør

PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, stiksæt til kompakte moduler, 1 række/4-polet,fjederkrafttilslutning, SPRINGCON-serie.
Kr.22.00