Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"542005","name":"PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u","price":"1364.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}

Som på fig.
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
Produktnummer: 542005
Kodet sikkerhedsafbryder PSENcode, med sikkerhedsafbryder og
aktuator, ATEX-certifikat, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse,
lang udgave, inkl. 1 par CABLE/M12/CLIP til sikring af 1 M12-
stikforbind... Mere
Din pris
Kr.1,364.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Kodet sikkerhedsafbryder PSENcode, med sikkerhedsafbryder og aktuator, ATEX-certifikat, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse, lang udgave, inkl. 1 par CABLE/M12/CLIP til sikring af 1 M12- stikforbindelse
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed FCC ATEX IC electrosuisse TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
Transponder kodning | kodet |
Egnet til serieforbindelse | ja |
Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 1 |
Indgange
Antal indgange | 2 |
Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Halvlederudgange
Antal OSSD-udgange | 2 |
Antal meldeudgange | 1 |
Potentialadskill. HL-udgange | nej |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljøoplysninger
ATEX-certifikatsnummer | SEV 16 ATEX 0162 X |
ATEX-kategori gas | II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc |
ATEX-kategori støv | II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc |
ATEX-anvendelsesområde X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -25 - 55 °C |
Maks. omgiv. temp. ved Hmax | +55 °C |
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m | +55 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-30 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Skifteafstande
Ændr. tasteafst. temp.ænd. | +-0,02mm/°C |
Mekaniske data
Aktuator type 1 | PSEN cs5.13 M12 ATEX |
Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
Tilslutningstype | M12, 8pol. han |
Produktmateriale |
PBT
PA+GF Polykarbonat |
Mål, højde | 26.4 mm |
Mål, bredde | 101.6 mm |
Mål, dybde | 19 mm |
Nettovægt | 83 g |
Bruttovægt | 100 g |
Transponder
Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1% |
CAS-nr. | 1317-36-8 |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002592 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548077544 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør

PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.321.00

PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.652.00

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.652.00

PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil
4 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 5 PSEN ix2F4 code med
maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 48 x
57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
Kr.462.00

PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil
8 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 3 PSEN ix2F8 code med
maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 93 x
57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
Kr.590.00

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.465.00

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.236.00

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.321.00

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.647.00

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.814.00

PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.196.00

PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.236.00

CABLE/M12/CLIP
C1000079
Manipulationsbeskyttelse til stikforbindelse og beskyttelse modutilsigtet
løsning, til éngangsbrug, 4 stk. til sikring af 4 M12-
stikforbindelser
Kr.212.00

SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2
RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger
ikke ved levering).
Kr.2,453.00

PDP67 F 4 code VA
773613
Decentral passiv fordeler til tilslutning af PSENcode, PSENslock og
PSENini til et Pilz-styringssystem, maksimalt 4 sensorer,kapslingsklasse
, IP67.
Kr.896.00

PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
Kr.17.00

PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x26, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSENmag med mellemlægsskive.
Kr.17.00
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Profinet, 2
RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer
(medfølger
ikke ved levering).
Kr.3,241.00

PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X2, sensor/næste
stikforbindelse), 8-polet, A-kodet og M12-hunstik (X3, sensor),
8-polet, A-kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga.intern
ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til
direkte tilslutning til PSENslock på sensoren.
Kr.155.00

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1,
analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12-
hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), sort, lige, 8-
polet, A-kodet og M8-
hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,14mm², gul, forbytning af
tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til
tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.332.00

PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X2, sensor), 8-polet, A-
kodet og M12-hunstik (X3, sensor/næste stikforbindelse), 8-polet,A-kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket
pga. intern ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til tilslutningtil
PSENslock på kabeludgang i kabelbrønd.
Kr.155.00

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1,
analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12-
hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), sort, lige, 8-
polet, A-kodet og M12-hunstik (X3, sensor), sort, lige,
8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, forbytning af
tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til
tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.332.00

PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1, sensor),
8-polet, A-kodet og M8-hunstik (X3, meldeudgang/Lock_Unlock),
sort, lige, 4-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², sort,
til udføring af hjælpesignaler ved tilslutning af PSENcode og
PSENslock.
Kr.267.00

PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.471.00

PSEN mag/cs bracket straight
532111
Monteringshjælp, til PSENmag og PSENcode. Justeringshjælp. Pakke = 2stk.
Kr.323.00

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.196.00

PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Monteringshjælp, til PSENcode, kan anvendes som mekanisk anslag til
skydedøre, pakke = 2 stk., 1 del til afbryder plus 1
del til aktuator.
Kr.468.00

PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Monteringshjælp, til PSENcode, kan anvendes som mekanisk anslag til
sidehængte døre, pakke = 2 stk., 1 del til afbryder plus 1
del til aktuator.
Kr.468.00

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.311.00

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.368.00

PDP67 F 4 code
773603
Decentral passiv fordeler til tilslutning af PSENcode, PSENslock og
PSENini til et Pilz-styringssystem, maksimalt 4 sensorer,kapslingsklasse
IP67.
Kr.834.00