text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL

Produktnummer: 540337
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12- hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), sort, lige, 8- polet, A-kodet og M8- hun...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.332.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12- hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), sort, lige, 8- polet, A-kodet og M8- hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,14mm², gul, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til tilslutning til PSENcode og PSENslock.

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Dimensioneringsstrøm 1.5  A
Typ. ledermodstand K1 138 ohm/km  
Specif. Gennemgangsmodst. K1 >= 7E+15 ohm*cm  
Omgivelsestemperatur -25 - 80  °C
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet  
Stiktype 1 8-pol. M12-hanstik  
Kodning af M12-stik 1 A-kodet  
Stiktype 2 8-pol. M12-hunstik  
Kodning af M12-stik 2 A-kodet  
Stiktype 3 8-pol. M8-hunstik  
Materiale gevindring stik 1 GD-Zn, Ni  
Materiale gevindring stik 2 GD-Zn, Ni  
Materiale gevindring stik 3 GD-Zn, Ni  
Husets materiale stik 3 PA  
Kontaktoverflader materiale 1 Ni, Au gal.  
Kontaktoverflader materiale 2 Ni, Au gal.  
Kontaktoverflader materiale 3 Ni, Au gal.  
Tætningsmateriale FPM  
Stifternes materiale CuZn  
Hunstikkenes materiale CuZn  
Ledningsmateriale K1 Cu  
Isolationsmateriale ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 LiF9Y11Y  
Kabellængde 0.25  m
Farve på kabelkappe 1 gul, som RAL 1003  
Husets farve sort  
Materiale for kabelkappe 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 5.7  mm
Ledernes tværsnit 0.14  mm²
Ledertværsnit AWG K1 26  
Snoning K1 8 ledere omkring plastkerne  
Afskærmning K1 nej  
Antal ledere 8  
Godkendelser af kabel K1 UL/CSA  
UL AWM-style 20233  
Godkendelser af hanstik 1 UL94 V-0  
Godkendelser af hanstik 2 UL94 V-0  
Godkendelser af hanstik 3 UL94 V-0  
Halogenfri Ja  
Oliebestandighed bestandig  
Uantændelighed cULus 20549  
Husets materiale TPU, UL94 HB  
Nettovægt 35  g
Bruttovægt 39  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kode 4046548083675  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272492  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
Volumen 0