text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd

Produktnummer: 750700
GTIN: 
Licens PNOZsigma Configurators, til konfiguration af PNOZ s30,tidsmæssigt ubegrænset, licens er bundet til én arbejdsplads.

Styk

Din pris

Kr.2,459.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

 
 
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242501  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000809  
UNSPSC 25 43232608  
 

Ekstra tilbehør

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Specialkabel til direkte konfiguration på PNOZ s30, L = 1,5 m.
Kr.470.00
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti-chipkort, sæt med 10 stk., 8 kB.
Kr.928.00
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti-chipkort, 1 stk., 8 kB.
Kr.102.00
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-chipkort, 1 stk., 32 kB.
Kr.162.00
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti-chipkort, sæt med 10 stk., 32 kB.
Kr.1,392.00

Passende til

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Specialkabel til direkte konfiguration på PNOZ s30, L = 1,5 m.
Kr.470.00
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 750330
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: inkrementalgivere, nærhedsafbrydere, udgange: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter, UB: 24 - 240 V AC/DC, bredde: 45 mm, overvågning af stilstand, omdrejningstal, omdrejningstalområde, position, rotationsretning, analog spænding (sporS), displaybetjening push & turn, indstikbare skrueklemmer, udvidelse med PNOZsigma-kontaktudvidelse.
Kr.7,253.00
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 751330
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), udgange: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter, UB = 24 - 240 V AC/DC, bredde: 45 mm, hastigheds-, stilstandsvagter, nærhedsafbrydere og/eller rotationsencoder, displaybetjening push &turn, indstikbare fjederklemmer, udvidelse med PNOZsigma kontaktudvidelse.
Kr.7,253.00
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkortlæser til PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
Kr.694.00