Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Bemærk venligst den midlertidigt ændrede farve på huset. Funktionen påvirkes ikke af dette.
Yderligere informationer finder du på Sales Information – 229402 .
Kr.7,111.00
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: inkrementalgivere, nærhedsafbrydere, udgange: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter, UB: 24 - 240 V AC/DC, bredde: 45 mm, overvågning af stilstand, omdrejningstal, omdrejningstalområde, position, rotationsretning, analog spænding (sporS), displaybetjening push & turn, indstikbare skrueklemmer, udvidelse med PNOZsigma-kontaktudvidelse.
Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Forsyningsspænding (V) | 24 - 240 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Effektforbrug AC | 9 VA |
Effektforbrug DC | 5.5 W |
Forsyningsspænding 2 (V) | 48 - 240 V |
Forsyningsspændingstype U2 | AC |
Tolerance for U2 | |
Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Prog.overv.fr. uden hyst. f NA | 10 mHz - 1.000 kHz |
Antal inkrementalgiverindgange | 1 |
Tilslutning (inkrementgiver) | RJ-45-hunstik, 8-polet |
Faseræk-flg diff.sign inkr.giv | 90° ±30° |
prog.overv.rækf. u. hyst inkr | 10 mHz - 1.000 kHz |
Halvlederindgange | 4 |
Antal af analogudgange | 1 |
Type analogudgange | Strøm |
Signalområde analog udgang |
4 .. 20 mA
0 .. 20 mA |
Antal halvlederudgange | 4 |
Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -20 %/+20 % |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 4 A |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 4 A |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 A |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G.U. (ens polaritet) |
Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -20 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Reaktionstid grnsevrdioverskr. | 1/f_faktisk + 16ms |
Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 98 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 120 mm |
Nettovægt | 405 g |
Bruttovægt | 425 g |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-kode | 4046548062397 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001448 |
Volumen | 0.600 |