Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"750135","name":"PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t","price":"2773.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Som på fig.
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
Produktnummer: 750135
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals
tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk
start, udgange: 2 sluttekontakter, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB =48 - ... Mere
Din pris
Kr.2,773.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB =48 - 240 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nød- stop, beskyttelsesdøre, lysgitre.
Generelle data
Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 48 - 240 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Effektforbrug AC | 8 |
Effektforbrug DC | 4 W |
Indgange
Antal indgange | 2 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 1 |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 6 |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G.U. (ens polaritet) |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty |
R300
B300 |
Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Times
Valgbare tider |
0.8
0.4 0.2 0.3 15 2.5 1.5 25 35 0.5 0.6 7 6 3 5 4 210 150 0.1 0.04 8 80 90 60 20 50 30 40 16 1 2 70 0.7 100 120 200 300 140 160 3.5 180 14 240 12 10 |
Tolerance Tv | +/-1 % + +/-20 ms |
Gentagelsesnøjagtighed | +/-1 % + +/-20 ms |
Tolerance i tilfælde af fejl | +/-15 % + +/-20 ms |
Maks. forsinkelsestid formel | tv + 15 % + 20 ms |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 98 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 120 mm |
Nettovægt | 250 g |
Bruttovægt | 260 g |
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
EAN-kode | 4046548025590 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.324 |
Ekstra tilbehør
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Slutterminering PNOZsigma eller PNOZsigma-udvidelse, pakke = 10 stk.
Kr.257.00
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 4-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk.
X1, X2, X3, X4.
Kr.227.00