Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"750910","name":"PNOZ s nIE","price":"377.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Som på fig.
PNOZ s nIE
Produktnummer: 750910
Tilbehør til PNOZ sigma, impulsforlængelse, til negativ spænding.
Din pris
Kr.377.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 0.3 W |
Dimensioneringsstrøm | 0.3 A |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Husets materiale | Wemid (PA) |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Mål, højde | 92 mm |
Mål, bredde | 7.5 mm |
Mål, dybde | 64 mm |
Nettovægt | 26 g |
Bruttovægt | 32 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85369010 |
EAN-kode | 4046548061932 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002498 |
Volumen | 0.173 |