text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PITreader sticker ye 5 service

Produktnummer: 402349
GTIN: 4046548105360
Transpondermærkat til godkendelsessystemet PITreader Card, autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5 (service) Farve: gul Materiale: Plast

Styk

Din pris

Kr.152.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
Sensorprincip Transponder  
 
Omgivelsestemperatur -25 - 50  °C
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Kapslingsklasse, kabinet IP68  
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale PVC  
Mål, dybde 0.8  mm
Nettovægt 1  g
Bruttovægt 2  g
Energiforsyning for TAG passiv (uden batteri)  
Driftsfrekvens 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105360  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1