Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"402251","name":"PITmode fusion","price":"4668.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Som på fig.
PITmode fusion
Produktnummer: 402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Autentificerings- og funktionelt sikkert
driftstypevalgsystem i pakke. Indhold: PITreader base unit [402255],
PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], stiksæt
[402306]. 4 driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5.
Key-ID-interface til overførsel af transpondernøglens Key-ID-
nummer.
Styk
Din pris
Kr.4,668.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PITmode fusion. Autentificerings- og funktionelt sikkert driftstypevalgsystem i pakke. Indhold: PITreader base unit [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], stiksæt [402306]. 4 driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5. Key-ID-interface til overførsel af transpondernøglens Key-ID- nummer.
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371243 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548095715 |
| Volumen | 6.337 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |