text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT m3 key2hq mode 4

Produktnummer: 402294
GTIN: 4046548084535
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med metalramme, forkromet, rettighed til BA1/2/3/4.

Produkt under udfasning


Styk

Din pris

Kr.321.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Transponder kodning 0x1111 (PILZ)  
 
Omgivelsestemperatur -20 - 60  °C
Mål, højde 5  mm
Mål, bredde 29.8  mm
Mål, dybde 57.3  mm
Nettovægt 20  g
Bruttovægt 24  g
Energiforsyning for TAG passiv (uden batteri)  
Driftsfrekvens 125 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084535  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1