Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"402282","name":"PIT m3 key2 mode 2","price":"186.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Som på fig.
PIT m3 key2 mode 2
Produktnummer: 402282
GTIN: 4046548084368
PITmode-transpondernøgle til elektronisk
driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator,
rettighed til BA1/2.
Produkt under udfasning
Styk
Din pris
Kr.186.00
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
UKCA TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Transponder kodning | 0x1111 (PILZ) |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -20 - 60 °C |
Mekaniske data
| Mål, højde | 8.6 mm |
| Mål, bredde | 35 mm |
| Mål, dybde | 60.2 mm |
| Nettovægt | 9 g |
| Bruttovægt | 10 g |
Transponder
| Energiforsyning for TAG | passiv (uden batteri) |
| Driftsfrekvens | 125 kHz |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548084368 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |