text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PES sensor board enable-motor en

Produktnummer: G9000006
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, betjeningspanelsensorteknologi III, med PITestop, PSENcode og PITenable, med nærhedsafbrydere til overvågning af DC-motorens omdrejningstal, betjenin...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.16,387.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, betjeningspanelsensorteknologi III, med PITestop, PSENcode og PITenable, med nærhedsafbrydere til overvågning af DC-motorens omdrejningstal, betjeningspaneltekst påengelsk, medfølgende dokumenter på engelsk og tysk.

Godkendelse CE  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Kapslingsklasse, kabinet  
Mål, højde 399  mm
Mål, bredde 297  mm
Mål, dybde 200  mm
Nettovægt 2600  g
Bruttovægt 3100  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90230080  
UNSPSC 25 46211501  
EAN-kode 4046548094183  
ECLASS Version ECLASS-13  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
Volumen 53.596  
 

Ekstra tilbehør

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.
Kr.88.00
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.
Kr.88.00
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
Kr.88.00
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.
Kr.114.00
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
Kr.114.00
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.
Kr.114.00

Passende til

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
Kr.88.00
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.
Kr.88.00
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
Kr.114.00
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.
Kr.114.00
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.
Kr.88.00