Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"G9000006","name":"PES sensor board enable-motor en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147152","0010400214715280SZ"]}
Abbildung ähnlich
PES sensor board enable-motor en
Artikelnummer: G9000006
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Bedienfeld Sensorik
III, mit PITestop, PSENcode und PITenable, mit Näherungsschaltern für
Drehzalüberwachung des DC-Motors, Bedienfeldbeschriftung in ... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Bedienfeld Sensorik III, mit PITestop, PSENcode und PITenable, mit Näherungsschaltern für Drehzalüberwachung des DC-Motors, Bedienfeldbeschriftung in Englisch, Begleitdokumente in Englisch und Deutsch.
Allgemeine Daten
Zulassung | CE |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 °C |
Norm Lagertemperatur |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 399 mm |
Abmessung b | 297 mm |
Abmessung t | 200 mm |
Nettogewicht | 2600 g |
Bruttogewicht | 3100 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-Code | 4046548094183 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 53.596 |
Optionales Zubehör
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, blau.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, rot.
Passend dazu
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, rot.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.