text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ m EF PDP Link

Produktnummer: 772121
GTIN: 4046548069686
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul, sikker tilslutning af decentrale I/O-moduler.

Styk

Din pris

Kr.1,997.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Formål med U1 Versorgung des Moduls  
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 100  
Modulsikring (automat) af U1 6 A, Automat, Char.B  
Formål med UINT1 Versorgung des Moduls  
Kilde for intern spænding über Basisgerät  
Spændingstype for UINT1 DC  
Kortslu.beskyt. UB dec.moduler ja  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP54  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Potentialadskillelse 1 mellem Modul und Systemspannung  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolierung  
Monteringsposition waager. auf Hutschiene  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Maks. kabellængde uskærmet 30  
Maks. kabellængde skærmet 100  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Klemmetype steckbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 101.4  
Mål, bredde 22.5  
Mål, dybde 120  
Nettovægt 96  
Bruttovægt 117  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069686  
Volumen 0.367  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

Spring terminals PNOZ mml2p
Spring terminals PNOZ mml2p 783540
Fjederklemmer, PNOZ mml2p, 1 sæt.
Kr.238.00
Screw terminals PNOZ mml2p
Screw terminals PNOZ mml2p 793540
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mml2p, 1 sæt.
Kr.238.00

Ekstra tilbehør

PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Metervare, bus/power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, enkeltledernes farve: rød, hvid, grøn, brun
Kr.54.00
PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Metervare, PUR, gul RAL1003, 5x0,25, enkeltledernes farve: brun, hvid, blå, sort, grå
Kr.29.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.383.00
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 783541
Fjederklemmer, PNOZ mml2p, 10 sæt.
Kr.2,051.00
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 793541
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mml2p, 10 sæt.
Kr.2,051.00

Passende til

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul, kan udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.
Kr.5,413.00
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul, kan udvides, Ethernet-interface med switch, USB-hukommelse.
Kr.4,117.00
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul, POWERLINK.
Kr.2,904.00
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul, sikker tilslutning af 2 konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2.
Kr.1,997.00
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, kommunikationsmodul, 2 Ethernet / Modbus-TCP-interfaces.
Kr.1,717.00