Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772102","name":"PNOZ m B1 Burner","price":"6251.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Som på fig.
PNOZ m B1 Burner
Produktnummer: 772102
De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides, kommunikationstilslutning, 2 Ethernet-interfaces, USB-
hukommelse, særligt til brænderapplikationer.
Bemærk venligst den midlertidigt ændrede farve på huset. Funktionen påvirkes ikke af dette.
Yderligere informationer finder du på Sales Information – 229402 .
Din pris
Kr.6,251.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Forsyning af systemet |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 18.5 W |
Test clockudgange
Antal testpulsudgange | 4 |
Ethernet-interface
Ethernet IP-adresse | 169.254.60.1 |
Stiktype ETHERNET-interface | RJ45 |
Ethernet overførselshastighed |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
CANopen-interface
Antal Ethernet-tilslutninger | 2 |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Cage clamp |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 101.4 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 120.2 mm |
Nettovægt | 209 g |
Bruttovægt | 219 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548096514 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
Volumen | 0.560 |
Ekstra tilbehør
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Basis-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til brug af service-
versionen på én arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af
servicefunktionerne. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan
downloades fra Pilz' websted.
Kr.1,699.00
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
User-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til brug af service-
versionen på én yderligere arbejdsstation, licensnøgle til
oplåsning af servicefunktionerne. OBS: Indeholder ikke
software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.635.00
RJ45 Connector
380401
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 8-polet, Cat6e, IDC-tilslutning, AWG
22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm
Kr.144.00
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
User-licens til PNOZmulti Configurator, fuld version til brug på en
ekstra arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af alle
funktioner, kun gyldig til udvidelse af en basislicens.
OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz'
websted.
Kr.1,369.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til opgradering afversionsnummeret på en eksisterende Basis-Service-licens, licensnøgle
til oplåsning af alle servicefunktioner. OBS: Indeholder ikke
software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.761.00
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til opgradering afversionsnummeret
på en eksisterende User-Service-licens, licensnøgle
til oplåsning af alle servicefunktioner. OBS: Indeholder ikke
software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.411.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Opgraderingslicens til opgradering af versionsnummeret på eneksisterende
basislicens til den fulde version af softwaren PNOZmulti Configurator,
licensnøgle til frigivelse af alle funktioner.
Kr.1,649.00
Nødvendigt driftstilbehør
Set4 Screw Terminals
750016
Sæt med skrueklemmer til PNOZ m B1, basismodul, små styringer PNOZmulti
2.
Kr.67.00
Set4 Spring Terminals
751016
Sæt med fjederklemmer til PNOZ m B1, basismodul, små styringer
PNOZmulti 2.
Kr.67.00