text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCprotego D.03/A0G/0/0/2/208-480VAC

Produktnummer: 8178002
GTIN: 4046548110180
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA. Integral brake resistor. Further hardware options: Expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Expansion card PROFINET. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore wi...  Mere

Produkt under udfasning


Styk

Din pris

Kr.30,066.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA. Integral brake resistor. Further hardware options: Expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Expansion card PROFINET. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Godkendelse UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Formål med faseområde Mains Supply  
Forsyningsspænding (V) 208 - 480  V
Forsyningsspænding med faser 3 x 208…3 x 480 V  
Type forsyningsspændingsområde AC  
Forsyningsspændingstype U1 AC  
Formål med U2 Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance U2 med bremse +15%  
Tolerance U2 uden bremse +15%  
Maks. indkoblingshypp. effekt 30/h  
Kont. udgangsstrøm ved 3x208 V 5  A
Kont. udgangsstrøm ved 3x230 V 4  A
Kont. udgangsstrøm ved 3x400 V 3  A
Kont. udgangsstrøm ved 3x480 V 3  A
Spidsstrøm i 2 s 9  A
Spidsstrøm i 5 s 6  A
Clock-frekvens vekselretter 8  kHz
Spændingsområde på mellemkreds 900 V DC  
Antal STO-udgange 2  
PMCudvidelse firmware 2 = EtherCat  
Stiktype resolvertilslutning 9-pol. Sub-D-hunstik  
Stiktype encoder/inkr.giver 15-pol. Sub-D-hunstik  
Antal analogindgange 2  
Type analogudgange Spænding  
Signalområde analog indgang -10 - 10 V  
Opløsning, analogindgange 16  Bit
Antal digitale indgange 4 - 6  
Signalniveau ved indgang ved 0 -3 - +5 V DC  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange ja  
Antal hjælpeudgange 2  
galv. adskil. ikke si. HL-udg ja  
Stiktype ETHERNET-interface RJ45  
Antal CANopen-tilslutninger 1  
Antal RS-232-tilslutninger 1  
Stiktype RS 232-interfaces 9-pol. Sub-D-hanstik  
Standard omgivelsestemperatur DIN EN 60721-3-3  
Klasse f. omgivelsestemperatur 3K3  
Omgivelsestemperatur 0 - 40  °C
Omgivelsestemp. derating 40 - 55 °C  
Effektreduktion 2,5 %/K  
Standard opbevaringstemperatur DIN EN 60721-3-1  
Opbevaringstemperatur ændring 20 K/h  
Omgivelsestemperaturklasse 1K4  
Fugtbelastning iht. standard DIN EN 60721-3-3  
Fugtbelastning oplysninger 85 % RF  
Luftfugtighedsklasse 1K3  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 1000 m  
Till. drifthøjde ved 1,5% ydel 1000-2500 m over havoverfladen  
Effektreduktion pr. 100m 1,5 %/100 m  
EMC iht. standard .... EN 61800-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60721-3-3  
Køletype påmonteret ventilator  
Støjemission 43 dB (A)  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vertikal  
Husets materiale Stål galvaniseret  
Mål, højde 345  mm
Mål, bredde 70  mm
Mål, dybde 243  mm
Nettovægt 4600  g
Bruttovægt 5700  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548110180  
Volumen 0  dm3
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1