text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz

Produktnummer: 8176890
GTIN: 4046548091656
suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of: X40a, X40b

Produkt under udfasning


Styk

Din pris

Kr.154.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Dimensioneringsstrøm 10  
Omgivelsestemperatur 0  
40  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60664-1  
Overspændingskategori III / II  
Form på stiktype 1 lige  
Kontaktoverflader materiale 1 fortinnet  
Kontaktoverflader materiale 3 fortinnet  
Godkendelser af hanstik 1 UL94 V-0  
Nettovægt 28  
Bruttovægt 32  
 
RoHS-overensstemmelse ja  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242092  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
GTIN 4046548091656  
Volumen 0.168  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1