text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz

제품 번호: 8176890
GTIN: 4046548091656
suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of: X40a, X40b

단계적 폐지 조항


단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
 
정격 전류 10  
대기 온도 0  
40  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60664-1  
과전압 범위 III / II  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
접점 표면 재료 1 주석 도금  
접점 표면 재료 3 주석 도금  
커넥터 1의 승인 UL94 V-0  
순중량 28  
총중량 32  
 
RoHS 준수 예  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242092  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC002584  
GTIN 4046548091656  
용량 0.168  dm3
Harmonized System Code 85366990  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1