text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu K F EI

Produktnummer: 312433
GTIN: 4046548068993
PSSu, kompakt modul, Failsafe, tæller, sikker bevægelsesovervågning, 2 udgange, Failsafe, 0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, tilbagefødningsfri, 1 udgang, Standard, 0,5 A,en-polet, PNP, kortslutningssikret, 1 kombineret ind- og udgang CIO til kaskadeopkobling, Standard, 1 indgang til encoder, mini-IO-hunstik, 8-polet,...  Mere

Styk

Din pris

Kr.4,055.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PSSu, kompakt modul, Failsafe, tæller, sikker bevægelsesovervågning, 2 udgange, Failsafe, 0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, tilbagefødningsfri, 1 udgang, Standard, 0,5 A,en-polet, PNP, kortslutningssikret, 1 kombineret ind- og udgang CIO til kaskadeopkobling, Standard, 1 indgang til encoder, mini-IO-hunstik, 8-polet, 2 indgange til nærhedsafbrydere.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Formål med U1 Module Supply  
Forsyningsspænding (V) 5  
5  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 1.1  
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -30 %/+25 %  
Formål med U3
Forsyningsspændingstype U3 DC  
Tolerance for U3 -30 %/+25 %  
Prog.overv.fr. uden hyst. f NA 0,1 Hz - 5 kHz  
Antal inkrementalgiverindgange 1  
1  
Tilslutning (inkrementgiver) Mini-IO-hunstik, 8-polet  
Faseræk-flg diff.sign inkr.giv 90° ±30°  
prog.overv.rækf. u. hyst inkr 0,1 Hz - 500 kHz  
Potentialadskill. HL-udgange ja  
Potentialadsk. HL-udg til indg ja  
HL-U kortslutningssikret ja  
Tilladte belastnin. 1pol. udg. ohmsk  
induktiv  
kapacitiv  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 12015  
EN 61131-2  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Reaktionstid grnsevrdioverskr. 1/f_faktisk + 10ms  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Tilslutningsklemme Hanstikspanel  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 128.9  
Mål, bredde 56  
Mål, dybde 56  
Nettovægt 147  
Bruttovægt 160  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548068993  
Volumen 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu, stiksæt til kompakte moduler, sæt bestående af 2 stik, 1 række/5-polet og 1 række/10-polet, fjederkrafttilslutning, SPRINGCON- serie.
Kr.111.00

Ekstra tilbehør

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Adapterkabel til PNOZmulti 2 og PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
Kr.467.00
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Adapterkabel til PNOZmulti 2 og PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
Kr.535.00
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Adapterkabel til PNOZmulti 2 og PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
Kr.671.00
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Afskærmet tilslutningsboks PSEN msi b4, til tilslutning af en inkrementsignalgiver med en nærhedsafbryder, med/uden pull-modstand, med ekstra forsyning til nærhedsafbryderen.
Kr.613.00
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universaladapter, 9-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,396.00
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universaladapter, 15-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,599.00
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universaladapter, 25-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,835.00