Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312434","name":"PSSu K F EI CV","price":"4092.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Som på fig.
PSSu K F EI CV
Produktnummer: 312434
GTIN: 4046548084801
PSSu, kompakt modul, failsafe, tæller, sikker bevægelsesovervågning,
registrering positionstællerværdi, 2 udgange, failsafe, 0,5 A, enpolet,
PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri, 1
udgang, standard, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, 1
kombineret ind- og udgang CIO til kaskadeopkobling, standard, 1 indgang
til ...
Mere
Styk
Din pris
Kr.4,092.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSu, kompakt modul, failsafe, tæller, sikker bevægelsesovervågning, registrering positionstællerværdi, 2 udgange, failsafe, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri, 1 udgang, standard, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, 1 kombineret ind- og udgang CIO til kaskadeopkobling, standard, 1 indgang til encoder, mini-IO-hunstik, 8-polet, 2 indgange til nærhedsafbrydere.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Module Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 5 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 1.1 |
| Formål med U2 | Periphery Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 | -30 %/+25 % |
| Formål med U3 | Ausgänge |
| Forsyningsspændingstype U3 | DC |
| Tolerance for U3 | -30 %/+25 % |
Indgang til nærhedsafbryder
| Prog.overv.fr. uden hyst. f NA | 0,1 Hz - 5 kHz |
Indgang inkremental encoder
| Antal inkrementalgiverindgange | 1 |
| Tilslutning (inkrementgiver) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Analyse tælleimpulser inkr. |
Enkelt
Firedobbelt |
| Faseræk-flg diff.sign inkr.giv | 90° ±30° |
| prog.overv.rækf. u. hyst inkr | 0,1 Hz - 500 kHz |
Halvlederudgange
| Potentialadskill. HL-udgange | ja |
| Potentialadsk. HL-udg til indg | ja |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Tilladte belastnin. 1pol. udg. |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Times
| Reaktionstid grnsevrdioverskr. | 1/f_ist + 10ms |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Tilslutningsklemme | Stiftleiste |
| Klemmetype | steckbar |
| Mål, højde | 128.9 |
| Mål, bredde | 56 |
| Mål, dybde | 56 |
| Nettovægt | 147 |
| Bruttovægt | 160 |
Miljø
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548084801 |
| Volumen | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, stiksæt til kompakte moduler, sæt bestående af 2 stik, 1
række/5-polet og 1 række/10-polet, fjederkrafttilslutning, SPRINGCON-
serie.
Kr.111.00