text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu BS 2/8 S-T

Produktnummer: 314656
GTIN: 4046548054484
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 2 rækker, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning, til øgede miljøkrav. Kun til anvendelse som første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!

Produkt under udfasning


Styk

Din pris

Kr.348.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 2 rækker, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning, til øgede miljøkrav. Kun til anvendelse som første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!

Godkendelse CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
Anvendelsesområde Standard/fail-safe  
 
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? kortvarigt  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
Husets materiale nederste del PA  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype fast  
Mål, højde 129  mm
Mål, bredde 25.2  mm
Nettovægt 68  g
Bruttovægt 82  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054484  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.61.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk belastning, pakke med 2 stk.
Kr.158.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse, grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.429.00
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, markører til potential i basismodul, blå, pakke med 10x 6 stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, markører til potential i basismodul, rød, pakke med 10x 6 stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, markører til potential i basismodul, grøn, pakke med 10x 6 stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, markører til potential i basismodul, sort, pakke med 10x 6 stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, markører til potential i basismodul, brun, pakke med 10x 6 stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, markører til potential i basismodul, rød/blå, pakke med 10x 6stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, markører til potential i basismodul, grøn/gul, pakke med 10x 6 stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, markører til potential i basismodul, hvid, pakke med 10x 6 stk., pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.58.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.989.00
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet med tal 1..50, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.216.00
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet med tal 51..100, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.216.00
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet med tal 101..150, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.216.00
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet med tal 151..200, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.216.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.989.00
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, afslutningsplade med integreret slutmodstand, til øgede miljøkrav.
Kr.155.00