text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu BS 2/8 S-T

Kód materiálu: 314656
GTIN: 4046548054484
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 2-row, 4 connection levels, 8 terminals, screw connection, for increased environmental requirements. Only for use as first module after the head module in system environment A and after the remote station PSSu XRF-T!

Výběhový produkt


Item

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 2-row, 4 connection levels, 8 terminals, screw connection, for increased environmental requirements. Only for use as first module after the head module in system environment A and after the remote station PSSu XRF-T!

Approval CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
Application range Standard/failsafe  
 
Humidity rating 93 % r. h. at 40 °C  
Condensation permitted? Briefly  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Housing material lower section PA  
Housing material upper part PC  
Connection terminal Screw terminal  
Terminal style fixed  
Height dimension 129  mm
Width dimension 25.2  mm
Net weight 68  g
Gross weight 82  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054484  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantity per packaging unit 1  
 

Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, modrý, balení 10x 6kusů, baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, červený, balení 10x 6kusů, baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, zelený, balení 10x 6kusů, baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, černý, balení 10x 6kusů, baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, hnědý, balení 10x 6kusů, baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, červený/modrý, balení10x 6 kusů, baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, zelený/žlutý, balení10x 6 kusů, baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, bílý, balení 10x 6kusů, baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 1..50, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 51..100, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 101..150, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 151..200, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, ukončovací deska s integrovaným ukončovacím obvodem, pro náročné provozní podmínky.