Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"402339","name":"PITreader card ye 5 service","price":"196.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Som på fig.
PITreader card ye 5 service
Produktnummer: 402339
GTIN: 4046548105278
Transponderkort til godkendelsessystemet PITreader Card,
autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5 (service)
Farve: gul
Materiale: Plast
Styk
Din pris
Kr.196.00
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
UKCA |
| Sensorprincip | Transponder |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -25 - 50 °C |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP68 |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Husets materiale | PVC |
| Mål, højde | 85.6 mm |
| Mål, bredde | 54 mm |
| Mål, dybde | 0.8 mm |
| Nettovægt | 6 g |
| Bruttovægt | 7 g |
Transponder
| Energiforsyning for TAG | passiv (uden batteri) |
| Driftsfrekvens | 13,56 MHz |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27280402 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002996 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105278 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |