Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"402330","name":"PITreader card ye g","price":"196.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Som på fig.
PITreader card ye g
Produktnummer: 402330
Transponderkort til godkendelsessystemet PITreader Card,
autorisationer kan konfigureres frit
Farve: gul
Materiale: Plast
Din pris
Kr.196.00
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
UKCA |
Sensorprincip | Transponder |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Kapslingsklasse, kabinet | IP68 |
Mekaniske data
Monteringsposition | beliebig |
Husets materiale | PVC |
Mål, højde | 85.59999999999999 |
Mål, bredde | 54 |
Mål, dybde | 0.8 |
Nettovægt | 6 |
Bruttovægt | 7 |
Transponder
Energiforsyning for TAG | passiv (batterielos) |
Driftsfrekvens | 13,56 MHz |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548105087 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27280402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002996 |
Volumen | 0 |