text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT esc1 safe contact block 1 n/c

Produktnummer: 400315
PITestop, kontaktelement, 1n/c med overvågning, skrueklemme.

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.92.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
TÜV  
EAC  
Selvovervåget ja  
 
Min. kontaktstrøm 1  
Koblingska.nødstopiht. stand. EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale nødstop AgNi  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 250  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  
Kontaktmateriale AgNi  
Omgivelsestemperatur -30  
70  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Monteringsposition vilkårlig  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Mål, højde 43  
Mål, bredde 36  
Mål, dybde 7  
Nettovægt 24  
Bruttovægt 26  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122216  
EAN-kode 4046548043617  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371302  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000041  
Volumen 0.027