text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT esc1 safe contact block 1 n/c

Номер артикула: 400315
PITestop, группа контактов, 1 НЗ с мониторингом, с винтовыми клеммами.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Самоконтроль да  
 
Мин. ток на контакте 1  
Станд. возм. коммут., E-STOP EN 60947-5-1  
Материал контактов, E-STOP AgNi  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 250  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Материал контактов AgNi  
Окружающая температура -30 - 70  °C
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Монтажное положение любое  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Размер по высоте 43  mm
Размер по ширине 36  mm
Размер по глубине 7  mm
Вес нетто 24  g
Вес брутто 26  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371302  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548043617  
Объем 0.027  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1